text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分液ロート(スキーブ型、TS栓・TSストップコック付) 2L

Product Number6400-2L

E-mail
テーパーガラスストッパーとストップコックプラグが付いています。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥50,490 per case

Details
Product Number   6400-2L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
本体外径   152 mm (approx.)  
容量   2 L  
漏斗スタイル   Squibb separatory  
ストッパー付きの高さ   496 mm (approx.)  
標準テーパーストップコックプラグNo.   6  
標準テーパーストッパーナンバー   38  
ストップコックスタイル   ストレートボアグラス  
ストッパースタイル   ホローガラス  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
Specifications Documents