text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分液ロート (スキーブ型、TS栓・TSストップコック付) 60 mL

Product Number6400-60

E-mail

(This is the suggested replacement for 6400-30.)


60 mL PYREX® スキーブ型分液ロートは、ガラス製№ 2スタンダードテーパーストップコックおよび丈夫な№ 16スタンダードテーパーガラスストッパーが付いています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥75,480 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: d32b67c7-e045-4698-8e09-39f3710436ec

Details
Product Number   6400-60
パック入数   1 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   PYREX®  
本体外径   55 mm (approx.)  
容量   60 mL  
漏斗スタイル   Squibb separatory  
ストッパー付きの高さ   231 mm (approx.)  
PTFEストップコックプラグNo.   2  
標準テーパーストップコックプラグNo.   2  
標準テーパーストッパーナンバー   16  
ストップコックスタイル   ストレートボアグラス  
ストッパースタイル   ホローガラス  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
Specifications Documents