PYREX® 分液ロート (円筒型、目盛付、TSジョイント付) 125 mL
Product Number6383-125
125 mL PYREX®円筒型分液ロートは、およその容量を示す目盛が付いており、マイクロフィニッシュ加工されたPTFE製№ 2ストップコックと丈夫で軽い№ 22スタンダードテーパーガラスストッパーが付いています。PTFEプラグは、マイクロフィニッシュ加工された円筒部にはまります。凍結時の心配やグリースコンタミネーションを低減します。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥100,660 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6383-125 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 本体外径 | 32 mm (approx.) |
| 容量 | 125 mL |
| 漏斗スタイル | Cylindrical separatory |
| 目盛りの間隔 | 1 mL |
| ストッパー付きの高さ | 315 mm (approx.) |
| PTFEプラグNo. | 2 |
| PTFEストップコックプラグNo. | 2 |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 22 |
| ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| トップスタイル | リムレス |
Specifications Documents