PYREX® 分液ロート(円筒型、目盛付、TSジョイント付) 1L
Product Number6383-1L
このロートにはおよその容量を示す目盛が付いており、マイクロ・フィニッシュ加工されたPTFE 製ストップコックと、 丈夫で軽い栓が付いています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥81,290 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6383-1L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 2 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 本体外径 | 75 mm (approx.) |
| 容量 | 1 L |
| 漏斗スタイル | Cylindrical separatory |
| 目盛りの間隔 | 10 mL |
| ストッパー付きの高さ | 493 mm (approx.) |
| PTFEストップコックプラグNo. | 4 |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 27 |
| ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| トップスタイル | リムレス |
Specifications Documents