PYREX® 分液ロート (円筒型、目盛付、TSジョイント付) 500 mL
Product Number6383-500

500 mL PYREX®円筒型分液ロートは、およその容量を示す目盛が付いており、マイクロフィニッシュ加工されたPTFE製№ 4ストップコックおよび丈夫で軽い№ 27スタンダードテーパーガラスストッパーが付いています。PTFEプラグは、マイクロフィニッシュ加工された円筒部にはまります。凍結時の心配やグリースコンタミネーションを低減します。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥151,480 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 6383-500 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 4 / ケース |
ブランド | PYREX® |
本体外径 | 65 mm (approx.) |
容量 | 500 mL |
漏斗スタイル | Cylindrical separatory |
目盛りの間隔 | 5 mL |
ストッパー付きの高さ | 390 mm (approx.) |
PTFEストップコックプラグNo. | 4 |
標準テーパーストッパーナンバー | 27 |
ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
ストッパースタイル | ホローガラス |
トップスタイル | リムレス |
Specifications Documents