text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 分液ロート(スキーブ型、TS栓・PTFEストップコック付) 125mL

Product Number6402-125

E-mail
PTFE 製プラグがマイクロ・フィニッシュ加工された円筒部にはまります。プラグはフリーズの問題やグリースの汚染 も防ぎます。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥55,880 per case

Details
Product Number   6402-125
Qty./Pk   1 / Pk  
Qty./Cs   4 / Cs  
Brand   PYREX®  
Body O.D.   63 mm (approx.)  
Capacity   125 mL  
Funnel Style   Squibb separatory  
Height With Stopper   280 mm (approx.)  
PTFE Stopcock Plug No.   2  
Standard Taper Stopper No.   22  
Stopcock Style   Straight bore PTFE  
Stopper Style   Hollow glass  
Top Style   Standard Taper Stopper  
Specifications Documents