Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 分液ロート(スキーブ型、TS栓・PTFEストップコック付) 250mL
Product Number6402-250
(This is the suggested replacement for 6402-250FO.)
PTFE 製プラグがマイクロ・フィニッシュ加工された円筒部にはまります。プラグはフリーズの問題やグリースの汚染 も防ぎます。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 6402-250 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 本体外径 | 76 mm (approx.) |
| 容量 | 250 mL |
| 漏斗スタイル | Squibb separatory |
| ストッパー付きの高さ | 311 mm (approx.) |
| PTFEストップコックプラグNo. | 4 |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 22 |
| ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
Specifications Documents