text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん 赤耐熱キャップ付

E-mail

乾熱滅菌(180℃)にご使用いただける赤色の耐熱キャップ(1395-45HTC)と液切れリング(1395-45HTR)をアッセンブリーした広口メジュームびんです。保存や混合、サンプリングに使用できる丈夫なボトルです。100 mLから5Lのサイズからお選びいただけます。ボトル肩口が全容量のラインを示します(100 mLから2 Lのサイズの場合)。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられています。赤色の耐熱キャップの内側にはPTFEライナーがついています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
1395-500HTC PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)500 mL 赤耐熱キャップ付き   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥36,410 per case