text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん(角型)

E-mail

PYREX ホウケイ酸ガラス製で耐薬品性・耐熱性を有します。四角形のボトルは取扱いやすく、棚やオートクレーブの省スペース(13 ~ 20%)になり、混合やサンプリング、保存に理想的です。白いエナメルの目盛、大きなマーキングスポット、ボトル内部に成形された全容量を示すガラスの突起が特徴です。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製プラグシールキャップ(オレンジ)と液切れリングが付いています。

広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
1396-1L PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)角型、ポリプロピレンキャップ付 1L   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥33,440 per case