PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)GLS-80,ポリプロピレンキャップ付 500 mL
Product Number1397-500
 
            PYREX® 広口ボトルは、保存や混合、サンプリング用に頑丈に設計されました。特別な広口(内径65 mm)により、 ペースト・粉末・大きめの物体の出し入れが手軽にできます。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能な ポリプロピレン製液切れリング付きプラグシールキャップ(GLS80 ネジ付き、オレンジ)が付いています。ネックの開度はGL45ネジ付きボトルの5倍も大きく、粉末の添加・除去・洗浄がとても簡単です。
【注意】
GLS80の広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。
¥34,760 per case
	Added to Your Shopping Cart
  
   Details
| Product Number | 1397-500 | 
| パック入数 | 10 / パック | 
| ケース入数 | 10 / ケース | 
| ブランド | PYREX® | 
| 容量 | 500 mL | 
| ボトルのスタイル | 培地保存 | 
| ネック形状 | 広口 | 
| トップスタイル | ネジ付き | 
| キャップスタイル | スクリューキャップ | 
| キャップ材質 | ポリプロピレン | 
| ボトル形状 | 円筒 | 
| キャップカラー | オレンジ | 
| ネジのサイズ | 80 | 
| 目盛りの間隔 | 100 mL (approx.) | 
| ボトルの特長 | 目盛り付き | 
| 特長 | リユーザブル | 
| 高さ | 148 mm (approx.) | 
| 外径 | 101 mm (approx.) | 
| 滅菌 | No | 
| 目盛りの範囲 | 100 - 500 mL (approx.) | 
Specifications Documents