text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)GLS-80,ポリプロピレンキャップ付 500 mL

Product Number1397-500

E-mail


PYREX® 広口ボトルは、保存や混合、サンプリング用に頑丈に設計されました。特別な広口(内径69 mm)により、 ペースト・粉末・大きめの物体の出し入れが手軽にできます。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能な ポリプロピレン製液切れリング付きプラグシールキャップ(GLS80 ネジ付き、オレンジ)が付いています。ネックの開度はGL45ネジ付きボトルの5倍も大きく、粉末の添加・除去・洗浄がとても簡単です。

 

【注意】

GLS80の広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。




Details
Product Number   1397-500
パック入数   10 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   500 mL  
ボトルのスタイル   培地保存  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   スクリューキャップ  
キャップ材質   ポリプロピレン  
ボトル形状   円筒  
キャップカラー   オレンジ  
ネジのサイズ   80  
目盛りの間隔   100 mL (approx.)  
ボトルの特長   目盛り付き  
特長   リユーザブル  
高さ   148 mm (approx.)  
外径   101 mm (approx.)  
滅菌   No  
目盛りの範囲   100 - 500 mL (approx.)  
Specifications Documents