text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん(GLS80、ポリプロピレンキャップ付)

E-mail

PYREX 広口ボトルは、保存や混合、サンプリング用に頑丈に設計されています。特別な広口(内径65 mm)により、ペースト・粉末・大きめの物体の出し入れが手軽にできます。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製プラグシールキャップ(GLS80 ネジ付き、オレンジ)と液切れリングが付いています。ネックの開度はGL45 ネジ付きボトルの5 倍も大きく、粉末の添加・除去・洗浄がとても簡単です。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
1397-2L PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)GLS-80、ポリプロピレンキャップ付 2L   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥90,750 per case