text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん

E-mail

保存や混合、サンプリングに使用できる丈夫なボトルです。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製プラグシールキャップと液切れリングが付いています。乾熱滅菌(180℃)用には、オプションでキャップ(赤、PBT)と液切れリング(赤、ETFE)がお求めになれます。ボトル肩口が全容量のラインを示します(100 mLから2 Lのサイズの場合)。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられていす。

注意:広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。25 mL サイズのボトルには、液切れリングは付いていません。5 Lおよび10 Lボトルについては、ベントキャップの使用を推奨しません。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
1395-100 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 100 mL   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥12,100 per case
1395-10L PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 10L   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥45,900 per case
1395-1L PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 1L   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥27,900 per case
1395-25 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 25 mL   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥12,100 per case
1395-250 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 250 mL   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥14,000 per case
1395-2L PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 2L   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥88,600 per case
1395-50 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 50 mL   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥12,100 per case
1395-500 PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 500 mL   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥20,500 per case
1395-5L PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 5L   1 / パック     1 / ケース     PYREX®   ¥19,400 per case