text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 広口メジュームびん

E-mail

保存や混合、サンプリングに使用できる丈夫なボトルです。ライナーがなく、一体型構造のオートクレーブ可能なポリプロピレン製プラグシールキャップと液切れリングが付いています。乾熱滅菌(180℃)用には、オプションでキャップ(赤、PBT)と液切れリング(赤、ETFE)がお求めになれます。ボトル肩口が全容量のラインを示します(100 mLから2 Lのサイズの場合)。ボトルには耐久性に優れた白いエナメルの目盛とマーキングスポットが設けられていす。

注意:広口メジュームびんは、ボトルトップフィルターユニットや真空圧がかかる装置と一緒に使わないでください。破損する可能性があります。オートクレーブ直後にキャップを閉めないでください。冷却により真空が発生し、破損の可能性があります。25 mL サイズのボトルには、液切れリングは付いていません。5 Lおよび10 Lボトルについては、ベントキャップの使用を推奨しません。

Choose your specification

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
1395-2L PYREX® 広口メジュームびん(ねじ口びん)ポリプロピレンキャップ付 2L   10 / パック     10 / ケース     PYREX®   ¥97,460 per case