text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® スリムラインストレージボトル

E-mail

丸いボトル形状は保存や混合に便利です。側面の内側に凹ませたグリップで確実なハンドリングを助けます。容量を示す目盛付きです。細身の形状はシェルフや冷蔵庫、オートクレーブ内で場所をとりません。新しいスタイルの間隔の広い凹凸のついたキャップは人間工学に基づいて作られており、より少ない回転でキャップの開閉ができます。液切れリング付です。吸引を伴う用途には適しません。

仕様を選択してください。

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
1399-125 PYREX® スリムラインストレージボトル 125 mL   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   ¥6,380 per case
1399-1L PYREX® スリムラインストレージボトル 1 L   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   ¥13,320 per case
1399-250 PYREX® スリムラインストレージボトル 250 mL   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   ¥7,260 per case
1399-500 PYREX® スリムラインストレージボトル 500 mL   4 / パック     4 / ケース     PYREX®   ¥10,460 per case