text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、1.0ml

Product Number7078B-1

E-mail
マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。

¥46,640 per case

Details
Product Number   7078B-1
Qty./Pk   250 / Pk  
Qty./Cs   500 / Cs  
Brand   PYREX®  
Capacity   1 mL  
Pipet Style   Serological  
Tip Shape   Round  
Feature   Disposable  
Graduation Interval   0.01 mL  
Negative Graduation   0.5 mL  
Packaging   Multi-pack  
Length   215 mm (approx.)  
Specifications Documents