text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、5.0ml

Product Number7078B-5

E-mail


マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。


¥57,200 per case

Details
Product Number   7078B-5
パック入数   200 / パック  
ケース入数   400 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
マイナス目盛り   2 mL  
パッケージング   マルチパック  
長さ   215 mm (approx.)  
Specifications Documents