text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ディスポーザブル ショーティメスピペット(マルチパック、綿栓入、滅菌済)

E-mail

“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。狭いエリアでの使用に適しています。5 mL、10 mL、25 mLは上部が加工されています。マイナス目盛付きで、セロロジカルと測定用どちらの用途にも適しています。一度に数本を取り出すパッケージ仕様で、ケース内のコンタミネーションを防ぎます。ISO規格のカラーコードがパッケージに直接印刷されています。

口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています

カタログ番号7078B-50にはマイナス目盛と逆方向目盛りがついています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
7078B-10 PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、10.0ml   200 / パック     400 / ケース     PYREX®   ¥67,210 per case