text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、25.0ml

Product Number7077B-25

E-mail
個包装は取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。

¥134,420 per case

Details
Product Number   7077B-25
パック入数   100 / パック  
ケース入数   400 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   25 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.2 mL  
マイナス目盛り   5 mL  
パッケージング   個別包装ペーパー-プラスチック  
長さ   300 mm (approx.)  
Specifications Documents