text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、50.0ml

Product Number7077B-50

E-mail


個包装は取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。


¥31,800 per case

Details
Product Number   7077B-50
パック入数   25 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   50 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.5 mL  
マイナス目盛り   7 mL  
パッケージング   個別包装ペーパー-プラスチック  
長さ   358 mm (approx.)  
Specifications Documents