text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ディスポーザブル ショーティメスピペット(個包装、綿栓入、滅菌済)

E-mail

“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。狭いエリアでの使用に適しています。5 mL、10 mL、25 mLは上部が加工されています。マイナス目盛付きで、セロロジカルと測定用どちらの用途にも適しています。ISO規格のカラーコードが Steri-View™パッケージに直接印刷されています。

口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

カタログ番号7077B-50にはマイナス目盛と逆方向目盛りがついています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
7077B-10 PYREX®ディスポーザブルショーティメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、10.0ml   200 / パック     400 / ケース     PYREX®   ¥69,410 per case