text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓なし、非滅菌、10.0ml

Product Number7079-10N

E-mail
マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。

Details
Product Number   7079-10N
パック入数   120 / パック  
ケース入数   720 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   10 mL  
ピペットスタイル   セロロジカル  
チップ形状   ラウンド  
特長   ディスポーザブル  
目盛りの間隔   0.1 mL  
マイナス目盛り   2 mL  
パッケージング   バルク  
長さ   290 mm (approx.)  
Specifications Documents