PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓なし、非滅菌、1.0ml
Product Number7079-1N
マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。
¥85,360 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7079-1N |
| パック入数 | 250 / パック |
| ケース入数 | 1000 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 1 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.01 mL |
| マイナス目盛り | 0.2 mL |
| パッケージング | バルクパック |
| 長さ | 290 mm (approx.) |
Specifications Documents