Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓なし、非滅菌、5.0ml
Product Number7079-5N
マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。
¥148,620 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7079-5N |
| パック入数 | 240 / パック |
| ケース入数 | 960 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 5 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| マイナス目盛り | 1 mL |
| パッケージング | バルク |
| 長さ | 290 mm (approx.) |
Specifications Documents