PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、2.0ml
Product Number7078-2N

マルチパックには、バックの開口部にカラーコードが印刷されています。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。
¥81,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 7078-2N |
パック入数 | 175 / パック |
ケース入数 | 700 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 2 mL |
ピペットスタイル | セロロジカル |
チップ形状 | ラウンド |
特長 | ディスポーザブル |
目盛りの間隔 | 0.01 mL |
マイナス目盛り | 0.2 mL |
パッケージング | マルチパック |
長さ | 290 mm (approx.) |
Specifications Documents