text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ディスポーザブル メスピペット(マルチパック、綿栓入、滅菌済)

E-mail

大容量のハンドリング用にデザインされ、“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。また、一度に数本を取り出すパッケージ仕様で、ケース内のコンタミネーションを防ぎます。ISOに準拠したカラーコードが印字され、サイズの識別が容易です。参照: ASTM E-714.

口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

仕様を選択してください。

目盛り
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
7078-5N PYREX®ディスポーザブルメスピペット、マルチパック、綿栓入、滅菌済、5.0ml   240 / パック     960 / ケース     PYREX®   ¥155,000 per case