text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、1.0ml

Product Number7077-1N

E-mail
個包装は取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。

¥92,520 per case

Details
Product Number   7077-1N
Qty./Pk   200 / Pk  
Qty./Cs   800 / Cs  
Brand   PYREX®  
Capacity   1 mL  
Pipet Style   Serological  
Tip Shape   Round  
Feature   Disposable  
Graduation Interval   0.01 mL  
Negative Graduation   0.2 mL  
Packaging   Individually wrapped paper-plastic  
Length   290 mm (approx.)  
Specifications Documents