PYREX®ディスポーザブルメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、5.0ml
Product Number7077-5N
個包装は取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。すべてのピペットにはマイナス目盛がついており、規格以上の容量を確保しています。すべての製品の箱入り数は重量基準から計算した概数になります。
¥131,760 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7077-5N |
| パック入数 | 120 / パック |
| ケース入数 | 720 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 5 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| マイナス目盛り | 1 mL |
| パッケージング | 個別包装ペーパー-プラスチック |
| 長さ | 290 mm (approx.) |
Specifications Documents