text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ディスポーザブル メスピペット(個包装、綿栓入、滅菌済)

E-mail

“Blow-out”の「出用」としてキャリブレーションされています。また、長く細身で先細のチップにより、ピペッティングが早く簡単に行えます。すべてのピペットにマイナス目盛が付いており、熱加工されたチップは、バリがなく、均一な流量を実現します。個包装は、取り出しやすいカラーコード付きSteri-View™ペーパープラスチック包装で、容量を色で識別することができます。カラーコードはISO基準に準拠します。

口で分注しないでください。ピペットコントローラーの使用を推奨しています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
7077-2N PYREX®ディスポーザブルメスピペット、個包装、綿栓入、滅菌済、2.0ml   180 / パック     720 / ケース     PYREX®   ¥92,400 per case