PYREX® メスピペット(先端目盛、綿栓止め付) 5mL(0.1mL目盛)
Product Number7086-5
PYREX®メスピペット(先端目盛、綿栓止め付) 5mL(0.1mL目盛)は、綿栓用に設計されたピペットです。均一な上端の開口部のため施栓が可能で、液柱の正確な調整が可能です。サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされています。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。 Blow-outを除く「出用」としてキャリブレーションされています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥8,460 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7086-5 |
| パック入数 | 6 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 5 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ラウンド |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| 公差 | 0.04 mL |
| 長さ | 350 mm (approx.) |
| 外径 | 8 mm (approx.) |
Specifications Documents