PYREX® メスピペット(先端目盛、穴大) 25mL
Product Number7087-25
(This is the suggested replacement for 7085-25.)
PYREX® メスピペット(先端目盛、穴大) 25mLは、先端の開度を大きくして、懸濁液や粘性物質の吸入と注入をより素早く行えるようにしています。サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。色付きの目盛はガラスにエナメル加工されています。Blow-out を除く「出用」としてキャリブレーションされています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥30,360 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 7087-25 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 25 mL |
| ピペットスタイル | セロロジカル |
| チップ形状 | ワイド |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| 公差 | 0.1 mL |
| 長さ | 440 mm (approx.) |
| 外径 | 14 mm (approx.) |
Specifications Documents