PYREX® 遠心沈澱管(円錐、スクリューキャップ、目盛付) 15mL
Product Number8082-15
本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。15 mL のサイズは、先端から上へ0.1 mL 刻みで目 盛が付いています。10 mL から50 mL ま では1mL刻みで目盛が付いています。フェノール製スクリューキャップは、温度や蒸気の影響を受けにくい特殊配合樹脂で作られています。キャップの内側に、白色のゴムライナーが接着されています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥32,820 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 8082-15 |
| パック入数 | 12 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 15 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| チューブ形状 | 円筒 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | ネジ付き |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| キャップスタイル | ラバーライナー |
| キャップ材質 | フェノール型 |
| ネジのサイズ | 15 |
| キャップカラー | 黒 |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 滅菌 | なし |
| 自立型 | No |
| 外径 | 17 |
| 長さ | 134 mm (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 15 mL |
Specifications Documents