PYREX® 遠心沈澱管(円錐、摺合せ栓、目盛付) 50mL
Product Number8084-50
本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。50 mL のサイズでは、先端から上へ、10 mL までは0.5mL刻みで、10 mLから50 mL までは1 mL 刻みで目盛が付いています。No.16のペニーヘッド型ストッパーは硬いガラス製です。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥84,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 8084-50 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 12 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 50 mL |
| 使用用途 | 遠心 |
| チューブ形状 | 円筒 |
| 底の形状 | コニカル |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| 目盛り | Yes |
| キャップスタイル | キャップなし |
| ストッパースタイル | ペニーヘッド型ガラス |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 16 |
| 滅菌 | なし |
| 自立型 | No |
| 外径 | 28 |
| 長さ | 151 mm (approx.) |
| 特長 | リユーザブル |
| 目盛りの範囲 | 1 - 50 mL |
Specifications Documents