text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈殿管(円錐、リム付、目盛付)

E-mail

本チューブには、白いエナメルによる目盛が付いています。15 mL のサイズは、先端から上へ0.1 mL刻みで目盛が付いています。50 mLのサイズでは、先端から上へ、10 mLまでは0.5 mL刻みで、10 から50 mLまでは1 mL 刻みで目盛が付いています。

仕様を選択してください。

View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
8080-50 PYREX® 遠心沈澱管(円錐、目盛付) 50mL   6 / パック     12 / ケース     PYREX®   ¥33,660 per case