text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 遠心沈澱管(円錐、スクリューキャップ、目盛付、肉厚タイプ) 40mL

Product Number8142-40

E-mail

(This is the suggested replacement for 8124-40)


機械的強度の向上を図るため、肉厚ガラスで作られています。目盛は、耐久性のある白いエナメルです。10 mL までは0.5 mL 刻みで、10 mL から40 mL までは1 mL 刻みで目盛が付いています。チューブには、フェノール スクリューキャップが装備されています。24-400GPIネジ規格のスクリューキャップは温度と蒸気に耐性のあるレジンで作られています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥2,810 per case

Details
Product Number   8142-40
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   40 mL  
使用用途   遠心  
チューブ形状   円筒  
底の形状   コニカル  
トップスタイル   ネジ付き  
目盛り   Yes  
キャップスタイル   ラバーライナー  
キャップ材質   フェノール型  
ネジのサイズ   24  
キャップカラー   黒  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
滅菌   なし  
自立型   No  
外径   28  
長さ   147 mm (approx.)  
特長   リユーザブル  
Specifications Documents