text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX®ディスポーザブルガラス試験管(肉厚タイプ)6.0ml

Product Number99445-12HW

E-mail


簡単に開けて、使用できるようなパッケージになっています。ホウケイ酸ガラス製なので、ソーダライムガラス製と比較してpHの変化や溶出を低く抑えることができます。標準品(カタログ番号99445-12、99445-13)は0.6mmの厚みですが、肉厚タイプは0.8mmになります。標準品よりも重みがありますので、水に浮きにくくなり、ウォーターバスでの使用に置いて、安心してお使いいただけます。


¥17,380 per case

Details
Product Number   99445-12HW
パック入数   250 / パック  
ケース入数   1000 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   6 mL (approx.)  
使用用途   培養  
トップスタイル   リムレス  
目盛り   No  
外径   12 mm (approx.)  
特長   ディスポーザブル  
Specifications Documents