Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
FiltrEX™ 96 ウェル フィルタープレート 0.66mm ガラスファイバーフィルター付, 非滅菌
Product Number3511
• 自動化が可能なANSI/SBS1-2004からANSI/SBS 4-200標準寸法に適合
• 頑丈な壁は,自動化で使用するプレートとして最適です
• 幅広なスカートは,バーコードを容易に添付できます
• フィルターディスクがプレートのウェルに個別に組み込まれており,各ウェルの一体性が保証されています。
• ノズルデザインによりサンプルのクロスコンタミネーションと毛細管現象による濾液のウィッキングが防止されます
• ワーキングボリュウムは350µL
• 非滅菌
• 頑丈な壁は,自動化で使用するプレートとして最適です
• 幅広なスカートは,バーコードを容易に添付できます
• フィルターディスクがプレートのウェルに個別に組み込まれており,各ウェルの一体性が保証されています。
• ノズルデザインによりサンプルのクロスコンタミネーションと毛細管現象による濾液のウィッキングが防止されます
• ワーキングボリュウムは350µL
• 非滅菌
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥114,660 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3511 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート色 | 白 |
| ウェル容量 | 350 µL |
| 滅菌 | なし |
| フィルター素材 | グラスファイバー |
| フタ付き | No |
Specifications Documents