Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 3L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ソリッドキャップ, 滅菌済み, MPCアクセサリー付き
Product Number3559

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
¥266,110 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3559 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 4 / ケース |
ブランド | Corning® |
最大ワーキング容量 | 3 L |
推奨培地容量 | 300 - 3000 mL (approx.) |
サイドアーム開口部 | 2 |
サイドアームタイル | 45° |
サイドアームキャップの直径 | 54 mm (approx.) |
キャップスタイル | スクリューキャップ |
キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
キャップ直径 | 45 mm (approx.) |
キャップカラー | オレンジ |
ネジのサイズ | 45 |
直径 | 188 mm (approx.) |
サイドアーム内径 | 39 mm (approx.) |
滅菌 | Yes |
特長 | ディスポーザブル |
Specifications Documents