text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 1L ディスポーザブルスピナーフラスコ, ソリッドキャップと サイドアームアッセンブリ, 滅菌済み

Product Number3569

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.



  • 組み立て済みのフラスコにはアームの1つにサイドアームアッセンブリが取り付けてあります。もう一方のサイドアームにはフラットキャップが装着されています。(Cat. No. 3568)

  • 推奨のワーキングボリュームは300mL ~ 1L.

  • パドルは各フラスコの大きさによって最適なサイズと高さに設計されており,調節不要です.

  • パドルのボトム側はフラスコの形に沿っているので,デッドスポットが生じにくくなっています.

  • 2つの広めのネックは注ぐのが容易で100mLピペットも入ります

  • 垂直の側壁のバッフルは層流を拡散させます

  • 各システムは個別二重包装されています

  • 滅菌済み; 滅菌保証レベルは最高レベルの SAL 10-6 で USP XXIV:71 Bacteriostasis, Fungistasis and Sterility Standardsに適合しています

  • 再使用はできません。フラスコはオートクレーブ不可でアルコール滅菌も対応していません。再滅菌は素材の劣化を生じます。

  • 別売りでベントキャップ (Cat. No 3567)とサイドアームアッセンブリ (Cat. No. 3562)もございます
  • サイドアームアッセンブリは滅菌済み(SAL 10-6)で 1L Corning®ディスポーザブルスピナーフラスコ(Cat. No. 3561)に装着された状態で二重個別包装されています .

  • キャップは高密度ポリエチレン製ですのでオートクレーブは変形の恐れがあります。

  • ベンティングポートには孔サイズ0.2µm のPVDFメンブレンのついた直径25mmのコマ型ベントフィルターがついています

  • 液体輸送ポートはフラスコ底部まで届くように確度をつけた硬質ポリプロピレン製ディップチューブと,フラスコの外に向けては内径1/8インチ (3.2 mm), 外径1/4 インチの化学的耐性のあるヒートシール可能なフレキシブルチューブがついており,末端にはオスルアーロック (MLL) コネクターがついていてメスルアーシーリングキャップで閉じられています。



  • ¥246,000 per case

    Details
    Product Number   3569
    パック入数   1 / パック  
    ケース入数   6 / ケース  
    ブランド   Corning®  
    最大ワーキング容量   1 L  
    推奨培地容量   300 - 1000 mL (approx.)  
    サイドアーム開口部   2  
    サイドアームタイル   45°  
    サイドアームキャップの直径   54 mm (approx.)  
    キャップスタイル   スクリューキャップ  
    キャップ材質   高密度ポリエチレン  
    キャップ直径   45 mm (approx.)  
    キャップカラー   オレンジ  
    ネジのサイズ   45  
    直径   137 mm (approx.)  
    サイドアーム内径   39 mm (approx.)  
    滅菌   Yes  
    特長   ディスポーザブル  
    Specifications Documents