text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® セルバインド850cm² ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 2/包 40/ケース

Product Number3907

E-mail


• ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
• 両レジン共にUSP Class VIを満たしています
• Corning® セルバインド表面処理をしており、細胞の接着を向上させています
• 継ぎ目のない一体型構造です
• すべてのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
• 人間工学的につかみやすい大きなギザギザが特徴のイージーグリップキャップです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥108,880 per case

Out of Stock

Details
Product Number   3907
パック入数   2 / パック  
ケース入数   40 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   850 cm²  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   イージーグリップ  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   48 mm  
キャップカラー   オレンジ  
目盛り   Yes  
Feature   Disposable  
Sterile   Oui  
Recommended Medium Volume   170 - 255 mL  
O.D.   117 mm (approx.)  
Height   271 mm (approx.)  
Neck O.D.   45 mm (approx.)  
Specifications Documents