text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 490cm² ポリスチレン製ローラーボトル with プラグシールキャップ付き, 2/包, 40/ケース

Product Number430195

E-mail


• ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
• 両レジン共にUSP Class VIを満たしています
• 最適な細胞培養用処理
• 継ぎ目のない一体型構造です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥60,570 per case

Details
Product Number   430195
パック入数   2 / パック  
ケース入数   40 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   490 cm²  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   プラグシール  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   48 mm  
キャップカラー   オレンジ  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   あり  
推奨培地容量   100 - 150 mL  
ネック外径   48 mm  
Specifications Documents