Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 1750cm² ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 10/包, 20/ケース
Product Number430699
• ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
• 両レジン共にUSP Class VIを満たしています
• 最適な細胞培養用処理
• 継ぎ目のない一体型構造です
• すべてのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥62,010 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 430699 |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 20 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 1750 cm² |
| ネック形状 | 広口 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | イージーグリップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 48 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| 特長 | ディスポーザブル |
| 滅菌 | あり |
| 推奨培地容量 | 350 - 525 m (approx.) |
| 外径 | 117 mm (approx.) |
| 高さ | 528 mm (approx.) |
| ネック外径 | 45 mm (approx.) |
Specifications Documents