text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 850cm² ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 20/包, 20/ケース

Product Number431133

E-mail


• ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
• 両レジン共にUSP Class VIを満たしています
• 最適な細胞培養用処理
• 継ぎ目のない一体型構造です
• すべてのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥33,790 per case

Details
Product Number   431133
パック入数   20 / パック  
ケース入数   20 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   850 cm²  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   イージーグリップ  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   48 mm  
キャップカラー   オレンジ  
目盛り   Yes  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   あり  
推奨培地容量   170 - 255 mL  
外径   117 mm (approx.)  
高さ   271 mm (approx.)  
ネック外径   45 mm (approx.)  
Specifications Documents
Compatible Accessories
PYREX® ガラス濾過器(ブフナー型) 2LM
Corning® 薬さじV型へら付