text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コラーゲン I 150 mm培養用ディッシュ、細胞培養処理済み、5/パック、5/ケース

Product Number354551

E-mail
Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から6か月以上


Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥9,800 per case

Details
Product Number   354551
Qty./Pk   5 / Pk  
Qty./Cs   5 / Cs  
Brand   Corning®  
Cell Growth Area   151.9 cm²  
Storage   4°- 30°C  
Surface Coating   Collagen I  
Specifications Documents