text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™ ECM Mimetic セルカルチャーウェア フィブロネクチンペプチド T75スラントネックセルカルチャーフラスコ(ベントキャップ)

Product Number356242

E-mail
Corning® PureCoat™ ECM Mimetic セルカルチャーウェア フィブロネクチンペプチド T75スラントネック セルカルチャーフラスコ(ベントキャップ) Corning PureCoat ECM Mimetic 細胞培養容器は、生物学的に活性のあるアニマルフリーの合成ペプチドをコートした製品です。ペプチドは、共有結合で培養表面に接着しており、細胞外ペプチドをセルフコートするよりも、はるかに均一で、費用対効果の高い代替品となります。この共有結合は、ペプチドを最適な結合とシグナル伝達へ導きます。.
cGMP & ISO 9001:2000および13485:2003に準拠しています。
室温(15-30℃)

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Details
Product Number   356242
パック入数   1 / パック  
ケース入数   10 / ケース  
ブランド   Corning®  
ネック形状   カント  
キャップスタイル   ベントタイプ  
表面コーティング   フィブロネクチン  
Specifications Documents