Falcon®96マルチウェルインサートシステム、1.0μmポア透明PETメンブレン、フィーダートレー、フタ付き、滅菌済み、5/ケース
Product Number351131
Falcon 96マルチウェルインサートシステムは、セルベースアッセイにおける成分の、マニュアルおよびロボティックスクリーニングの両方に適したプラットフォームです。
オートメーションに互換性のあるデザイン 多くのロボットおよびリキットハンドリング機器に対応したフォーマットです。 サンプルが回収可能 Falcon 96 スクウェアウォール、アングルボトムプレートは、底に傾斜がついており、さらに効率よくサンプルを回収することができます。 高い再現性 一体型のフィーダートレイにより、単層の増殖がウェル間で均一になります。 あらゆるアッセイに使用可能—輸送研究に最適です。 本製品は、Caco-2, MDCK, LLC-PK1などの多くの細胞で、上層から下層、または下層から上層の薬物輸送の測定にご使用いただけます。
保管;室温保管、直射日光は避けてください。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 351131 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 5 / ケース |
| ブランド | Falcon® |
Specifications Documents