text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® HTSマルチウェルインサート96ウェル1 μm スクウェアウェル アングルボトムプレートおよびフタ付き、滅菌済み、5/ケース

Product Number353938

E-mail

【在庫がなくなり次第販売終了です。】


Falcon 96マルチウェルインサートシステムは、セルベースアッセイにおける成分の、マニュアルおよびロボティックスクリーニングの両方に適したプラットフォームです。

保管;室温保管、直射日光は避けてください。

  • オートメーションに互換性のあるデザイン
  • 多くのロボットおよびリキットハンドリング機器に対応したフォーマットです。
  • サンプルが回収可能
  • Falcon 96 スクウェアウォール、アングルボトムプレートは、底に傾斜がついており、さらに効率よくサンプルを回収することができます。
  • 高い再現性
  • 一体型のフィーダートレイにより、単層の増殖がウェル間で均一になります。
  • あらゆるアッセイに使用可能—輸送研究に最適です。
  • 本製品は、Caco-2, MDCK, LLC-PK1などの多くの細胞で、上層から下層、または下層から上層の薬物輸送の測定にご使用いただけます。

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    Contact Customer Service
    Details
    Product Number   353938
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   5 / ケース  
    ブランド   Falcon®  
    Specifications Documents