Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® セルタック 1 mg
Product Number354240
Corning® セルタック細胞および組織接着剤(1 mg)は、細胞や組織切断面を、プラスチック、ガラス、金属、フッ素樹脂、および生物材料など多くのタイプの表面に接着させるために使われます。
【品質】
Dopa:タンパク質比率>0.05
【由来】
Mytilus edulis(ムラサキイガイ)から分泌されたポリフェノールタンパク質
【分子量】
110~140 kDa
【保存】
2-8℃で保存。凍結は厳禁。
【取り扱い】
推奨濃度は、細胞の種類によりますが、培養面積当たり 1-5 µg/cm² です。
【組成】
5% 酢酸中に溶解
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。
¥29,300 per each
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 354240 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / EA |
| ブランド | Corning® |
| サイズ | 1 mg |
| ソース | Mytilus edulis(ムラサキイガイ) |
| 組成 | 5% 酢酸中に溶解 |
Specifications Documents