text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning®ストリペッター ウルトラ ピペットコントローラー

Product Number 4099
E-mail
    ガラス及びプラスチック製の0.5mLから100mL のピペットに使用できる、軽量で人間工学に基づいた設計の電動ピペットコントローラーです。操作しやすい位置にある速度調節ボタンとモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。フルチャージの状態で、8時間連続使用可能です。天面の大きな液晶ディスプレィにバッテリー残量、ピペッティングモード、速度が表示されます。コーニングストリペッターウルトラピペットコントローラーには、ユニバーサル電源で0.2μmのフィルター3個、3色のノーズピースと壁掛けハンガーが付属しています。
  • 液晶ディスプレイで常にスピード、モードとバッテリーの状態を可視化
  • 色分けしたノーズピースで使用者もしくはアプリケーション別に区別可能
  • 適切な場所に位置付けられたファンクションボタン
  • 付属品:ユニバーサル充電アダプター、0.2μmフィルター3個、ノーズピース3個、壁掛けホルダー

¥36,000 per case

Details
Product Number   4099
パック入数   1 / Pk  
ケース入数   1 / Cs  
ブランド   Corning®  
Specifications Documents