Costar® トランスター用ディスポーザブルリザーバー(8チャンネル用),滅菌
Product Number4878

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

マルチチャンネルピペッターで試薬を繰り返し分注する際に最適です。トランスターの交換用ライナーにもお使いいただけます。
• バージンホワイトポリスチレン製

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥16,700 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4878 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
容量 | 7 mL (approx.) |
Specifications Documents